제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:클램핑 부품, 경화, 광택 처리 및 연마됨.정보:공압식 텐션 클램프는 공작물 및 고정장치의 고정을 위해 사용됩니다.
클램핑 볼트는 공작물 또는 고정장치와 나사 체결됩니다.

클램핑 절차:
"열기" 커넥션에 압축 공기를 공급하여 클램핑 부품 열기.
"닫기" 커넥션에 압축 공기를 공급하여 클램핑 부품 닫기(클램핑 절차).

커넥션 3(D5)은 접촉면을 불어내고 청소하는데 사용됩니다. 추가로 공작물이 접촉면에 놓여 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 공작물은 열기 작업 후에 클램핑 부품에서 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.

이 시스템은 제로점 클램핑 시스템으로도 사용할 수 있습니다.

클램핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
액세서리:K1391 텐션 클램프용 클램핑 나사 공압.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1390 텐션 클램프 공압식 365 kB

도면

텐션 클램프 공압식
텐션 클램프 공압식

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6클램핑력
kN
작동 압력
MPa
CAD액세서리가격주문
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 요청 시
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 요청 시