설명재질:볼트, 단강 널링 노브, 단강표면 마무리:볼트, 열처리 및 연마 널링 노브, 열처리 및 검정 산화 처리 정보:클램핑 핀 길이는 고객 측에서 공작물에 맞게 조정해야 합니다. 치수 C는 가공되지 않은 상태의 클램핑 핀 길이를 정의합니다. 치수 C는 고객 측에서 공작물 두께에 맞게 조정해야 합니다. 그런 다음에 나사산 치수 J를 클램핑 핀에 절단해야 합니다. 클램핑 핀 길이를 결정하려면 조립 도면을 참조해야 합니다. 클램핑 핀을 올바른 전체 길이로 가공하고 나서, 널링 노브를 두 개의 그러브 나사로 클램핑 핀에 고정하고 잠급니다. 특징: