K1861_A유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함, 타입 A |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:스프링 리턴이 있는 단동 스크류 인 실린더는 컴팩트한 구조가 특징이며, 이러한 구조로 인해 클램핑 실린더로 사용되는 경우가 많습니다. 이 실린더는 매우 좁은 간격으로 배치할 수 있습니다. 스크류 인 실린더는 내부 후퇴 스트로크 덕분에 카운터 클램핑면 없이 작동할 수 있습니다. 기본적으로 장착된 이중 스크레이퍼는 동적 누출을 방지하여 스크류 인 실린더의 수명을 늘려줍니다. 통합된 실린더는 피스톤을 시본 위치로 돌려보냅니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸 실링 NBR.표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:스크류 인 실린더는 클램핑된 상태외 클램핑되지 않은 상태에서 모두 최대 부하율을 제공합니다. 조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다. 스크류 인 보어홀의 베이스에 대한 실링은 스크류 인 실린더를 밀봉합니다. 플런저 구조 덕분에 로드 공간의 환기는 필요하지 않습니다.
스크류 인 실린더는 공격적인 절단 재료와 냉각재로부터 보호해야 합니다.
타입 B용 스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 400bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 메탈 스크레이퍼. - 작은 조립 치수. - 카운터 클램핑면 없이 사용 가능. - 수축 위치에서 하중 적용 가능. - 라인 없이 압력 공급.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 피스톤 지름 | 스트로크 | 연결 타입 | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | 드릴된 채널 | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 |  | | 요청 시 | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | 드릴된 채널 | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 |  | | 요청 시 | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | 드릴된 채널 | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 |  | | 요청 시 | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | 드릴된 채널 | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 |  | | 요청 시 | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | 드릴된 채널 | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 피스톤 지름 | L | R | SW | 클램핑력 100bar 경우 (kN) | 클램핑력 400bar 경우 (kN) | 스프링 복귀력 최소 (N) | 오일 요구량 / 10mm 스트로크 (cm³) | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 |  | | 요청 시 | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 |  | | 요청 시 | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 |  | | 요청 시 | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 |  | | 요청 시 | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 |  | | 요청 시 | |