제품 그룹
유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함
K1861

유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:스프링 리턴이 있는 단동 스크류 인 실린더는 컴팩트한 구조가 특징이며, 이러한 구조로 인해 클램핑 실린더로 사용되는 경우가 많습니다. 이 실린더는 매우 좁은 간격으로 배치할 수 있습니다. 스크류 인 실린더는 내부 후퇴 스트로크 덕분에 카운터 클램핑면 없이 작동할 수 있습니다. 기본적으로 장착된 이중 스크레이퍼는 동적 누출을 방지하여 스크류 인 실린더의 수명을 늘려줍니다. 통합된 실린더는 피스톤을 시본 위치로 돌려보냅니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:스크류 인 실린더는 클램핑된 상태외 클램핑되지 않은 상태에서 모두 최대 부하율을 제공합니다.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.
스크류 인 보어홀의 베이스에 대한 실링은 스크류 인 실린더를 밀봉합니다.
플런저 구조 덕분에 로드 공간의 환기는 필요하지 않습니다.

스크류 인 실린더는 공격적인 절단 재료와 냉각재로부터 보호해야 합니다.

타입 B용 스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.

안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 400bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 작은 조립 치수.
- 카운터 클램핑면 없이 사용 가능.
- 수축 위치에서 하중 적용 가능.
- 라인 없이 압력 공급.
액세서리:타입 B:
- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
도면 설명:
1) 설치 윤곽선
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1861 유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함 391 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

유압식 스크류 인 실린더, 단동, 스프링 리턴 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
스트로크연결 타입D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CAD액세서리가격주문
K1861.1210230711A1210드릴된 채널6M22x1,5-382773--15626,5 요청 시
K1861.1612230711A1612드릴된 채널6M26x1,5-46,53483--19733,5 요청 시
K1861.2015230711A2015드릴된 채널7M30x1,5-564384--23742,5 요청 시
K1861.2516230711A2516드릴된 채널7M38x1,5-59,545,5115--26,51045 요청 시
K1861.3220230711A3220드릴된 채널8M48x1,5-8771,5127--401171 요청 시
K1861.1210230811B1210드릴된 채널6M22x1,5M645277105,56,515626,5 요청 시
K1861.1612230811B1612드릴된 채널6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 요청 시
K1861.2015230811B2015드릴된 채널7M30x1,5M865,543813,56823742,5 요청 시
K1861.2516230811B2516드릴된 채널7M38x1,5M868,545,511147826,51045 요청 시
K1861.3220230811B3220드릴된 채널8M48x1,5M129871,51218912401171 요청 시
K1861.1210230911C1210드릴된 채널6M22x1,5-45,527710,5--15626,5 요청 시
K1861.1612230911C1612드릴된 채널6M26x1,5-5434811--19733,5 요청 시
K1861.2015230911C2015드릴된 채널7M30x1,5-69,543817,5--23742,5 요청 시
K1861.2516230911C2516드릴된 채널7M38x1,5-72,545,51118--26,51045 요청 시
K1861.3220230911C3220드릴된 채널8M48x1,5-10071,51220--401171 요청 시
주문 번호타입피스톤
지름
LRSWSW1클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
400bar 경우
(kN)
스프링 복귀력
최소
(N)
오일 요구량 / 10mm
스트로크
(cm³)
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1861.1210230711A12312524-1,14,5301,1340 요청 시
K1861.1612230711A16343527-28502,0150 요청 시
K1861.2015230711A20405032-3,112,5753,1460 요청 시
K1861.2516230711A25527041-4,919,61254,9180 요청 시
K1861.3220230711A326210050-8322008,04225 요청 시
K1861.1210230811B1231-24101,14,5301,1340 요청 시
K1861.1612230811B1634-271328502,0150 요청 시
K1861.2015230811B2040-32173,112,5753,1460 요청 시
K1861.2516230811B2552-41194,919,61254,9180 요청 시
K1861.3220230811B3262-50248322008,04225 요청 시
K1861.1210230911C1231-24-1,14,5301,1340 요청 시
K1861.1612230911C1634-27-28502,0150 요청 시
K1861.2015230911C2040-32-3,112,5753,1460 요청 시
K1861.2516230911C2552-41-4,919,61254,9180 요청 시
K1861.3220230911C3262-50-8322008,04225 요청 시