제품 그룹
다양한 장력 및 압축 고정을 위한 클램핑 유닛 "actima"
K0020_B

„actima“ 클램핑 디바이스(연속 천공)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:스틸, 광택.하우징, 열가소성, 검정색.열경화성 PF 31 볼 노브, 붉은색정보:이송 거리는 10 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리 2 mm 내에서는 어디든지
일어납니다.즉 1.5 mm 까지의 공차를 지닌
공작물은 안전하게 클램프 되어 집니다.
"actima" 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
표준 액세서리를 통해 다양한 이용이 가능함.
옵션 액세서리로 제공됨.
고 부하에 따라 캠 시스템의 모든 부품은
열처리되어 있습니다.
(압력 슬리브와 악세사리)
최대 클램핑력은 4905 N입.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0020_B „actima“ 클램핑 디바이스(연속 천공) 203 kB

도면

„actima“ 클램핑 디바이스(연속 천공)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2CAD액세서리가격주문
K0020.30오른쪽 / 푸시 요청 시
K0020.35오른쪽 / 장력 요청 시
K0020.40왼쪽 / 푸시 요청 시
K0020.45왼쪽 / 장력 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059