- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K1490_U
표준 클램핑 조, 하부, A형
- K1490_O
표준 클램핑 조, 상부, B형
- K1490_WO
표준 클램핑 조, 상부, C형
- K1490_D
표준 클램핑 조, 상부, D형
- K1490_E
표준 클램핑 조, 하부, E형
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
설명재질:경화 스틸.표면 마무리:질소 검정 산화 처리.정보:이 클램핑 조를 사용하여 플로팅 클램프의 클램핑 범위를 확장할 수 있습니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | B | B1 | D | D1 | H 클램핑 범위 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1490.90000 | A | 표준 클램핑 조, 하부 | 28 | 15 | - | - | - | 26,8 | - | 28 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1490.90012 | B | 표준 클램핑 조, 상부 | 28 | 15 | - | - | 0-12 | 21 | - | 29,5 | - | 11,5 | - |  | | 요청 시 | | K1490.90416 | C | 표준 클램핑 조, 상부 | 28 | 15 | - | - | 4-16 | 24,5 | 3,5 | 29,5 | - | 11,5 | - |  | | 요청 시 | | K1490.91527 | C | 표준 클램핑 조, 상부 | 28 | 15 | - | - | 15-27 | 24,5 | 14,5 | 29,5 | - | 11,5 | - |  | | 요청 시 | | K1490.92638 | C | 표준 클램핑 조, 상부 | 28 | 15 | - | - | 26-38 | 35,5 | 25,5 | 29,5 | - | 11,5 | - |  | | 요청 시 | | K1490.90029 | D | 상부 클램핑 조 | 28 | 15 | M8 | 9 | - | 29,5 | 16,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 |  | | 요청 시 | | K1490.90040 | D | 상부 클램핑 조 | 28 | 15 | M8 | 9 | - | 40,5 | 27,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 |  | | 요청 시 | | K1490.910000 | E | 하부 클램핑 조 | 28 | 15 | 5,8 | 9 | - | 32,8 | - | 30 | 23 | 10 | - |  | | 요청 시 | |