제품 그룹
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
K1862

유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:컴팩트 스윙 래치 클램프는 삽입, 제거 시 클램핑 포인트가 비어 있어야 하는 클램핑 시스템을 위해 설계되었습니다. 설치 공간이 좁은 환경에 사용하기에도 적합합니다. 컴팩트 스윙 래치 클램프는 단동식 또는 복동식 풀 실린더로 작동합니다. 컴팩트 스윙 래치 클램프에서는 세 가지 유형의 하우징과 다양한 작동 방식을 선택할 수 있습니다. 클램핑 동작은 스웨블 동작과 스트로크 동작이 중첩되면서 시작됩니다. 실제 클램핑 스트로크는 직선 운동으로 이뤄집니다. 버전으로는 좌측 및 우측 스위벨 앵글 90°의 다양한 버전을 이용할 수 있습니다. 재질:하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:스윙 래치 클램프의 허용 유량을 초과하는 경우 중간에 스로틀 체크 밸브를 켜야 합니다.
스윙 래치 클램프의 작동 압력은 클램핑 암 길이에 따라 달라집니다.
클램핑 암 조립 시 이를 맞잡아 스윙 래치 클램프의 볼 가이드가 손상되지 않도록 해야 합니다.
환기 연결부에 따라 단동 스윙 래치 클램프의 소결 필터를 로킹 스크류로 교체해야 합니다.

컴팩트 스윙 래치 클램프용 클램핑 암은 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.

안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리:- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
- 드릴된 채널.
기술 데이터:최대 작동 압력: 350bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 컴팩트한 구조.
- 다양한 버전.
- 충돌 없이 공작물에 접근.
요청 시:추가 스위벨 앵글 및 클램핑 암, 다양한 클램핑 암 마운트.액세서리:K1863 컴팩트 스윙 래치 클램프용 클램핑 암.인도 품목- M27x1.5 슬롯 너트 1개(컴팩트 스윙 래치 클램프 K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200에만 해당).
- 클램핑 암 마운트용 나사 또는 너트 1개.
도면 설명:
타입 AGW: 상단 플랜지, 나사 연결
타입 AOF: 상단 플랜지, O 링 플랜지 연결
타입 BGW: 하단 플랜지, 나사 연결
타입 BOF: 하단 플랜지, O 링 플랜지 연결
타입 C: 스크류 인 나사산

1) 설치 윤곽선
2) 액세서리 참조
3) 단동 실린더의 연결부에는 소결 필터가 내장되어 있음
4) 좌측 스웨블식
5) 우측 스웨블식
6) 배송에 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프 선택 가이드 441 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입연결 타입스위블 방향피스톤
지름
스트로크B

B1B2B3
B4DD1D2D3D4GCAD액세서리가격주문
K1862.14081104190100A복동식나사 연결오른쪽1484022---10----M27x1,5 요청 시
K1862.14081204190100A복동식o 링 플랜지 연결.오른쪽14840-2878,510105,5--M27x1,5 요청 시
K1862.14081104190200A복동식나사 연결왼쪽1484022---10----M27x1,5 요청 시
K1862.14081204190200A복동식o 링 플랜지 연결.왼쪽14840-2878,510105,5--M27x1,5 요청 시
K1862.14062104190100A단동식나사 연결오른쪽1464022---10----M27x1,5 요청 시
K1862.14062204190100A단동식o 링 플랜지 연결.오른쪽14640-2878,510105,5--M27x1,5 요청 시
K1862.14062104190200A단동식나사 연결왼쪽1464022---10----M27x1,5 요청 시
K1862.14062204190200A단동식o 링 플랜지 연결.왼쪽14640-2878,510105,5--M27x1,5 요청 시
K1862.14081105190100B복동식나사 연결오른쪽14835-22--10----M27x1,5 요청 시
K1862.14081205190100B복동식o 링 플랜지 연결.오른쪽14835-22161610----M27x1,5 요청 시
K1862.14081105190200B복동식나사 연결왼쪽14835-22--10----M27x1,5 요청 시
K1862.14081205190200B복동식o 링 플랜지 연결.왼쪽14835-22161610----M27x1,5 요청 시
K1862.14062105190100B단동식나사 연결오른쪽14635-22--10----M27x1,5 요청 시
K1862.14062205190100B단동식o 링 플랜지 연결.오른쪽14635-22161610----M27x1,5 요청 시
K1862.14062105190200B단동식나사 연결왼쪽14635-22--10----M27x1,5 요청 시
K1862.14062205190200B단동식o 링 플랜지 연결.왼쪽14635-22161610----M27x1,5 요청 시
K1862.14081306190100C복동식드릴된 채널오른쪽148-----10--24,525M28x1,5 요청 시
K1862.14081306190200C복동식드릴된 채널왼쪽148-----10--24,525M28x1,5 요청 시
K1862.14062306190100C단동식드릴된 채널오른쪽146-----10--24,525M28x1,5 요청 시
K1862.14062306190200C단동식드릴된 채널왼쪽146-----10--24,525M28x1,5 요청 시
주문 번호타입HH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11LL1L2L3L4L6L8유량
최대
(cm³/s)
오일 요구량/스트로크
(cm³)
CAD액세서리가격주문
K1862.14081104190100A11010391735111881211,5--4022,516x45°----2,51,2 요청 시
K1862.14081204190100A1101039173516,5881211,58,5-5032-24222,5-2,51,2 요청 시
K1862.14081104190200A11010391735111881211,5--4022,516x45°----2,51,2 요청 시
K1862.14081204190200A1101039173516,5881211,58,5-5032-24222,5-2,51,2 요청 시
K1862.14062104190100A110103917351116101211,5--4022,516x45°----2,51,2 요청 시
K1862.14062204190100A1101039173516,56101211,58,5-5032-24222,5-2,51,2 요청 시
K1862.14062104190200A110103917351116101211,5--4022,516x45°----2,51,2 요청 시
K1862.14062204190200A1101039173516,56101211,58,5-5032-24222,5-2,51,2 요청 시
K1862.14081105190100B1101039170-11881211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14081205190100B1101039170-11881211,572250--35--582,51,2 요청 시
K1862.14081105190200B1101039170-11881211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14081205190200B1101039170-11881211,572250--35--582,51,2 요청 시
K1862.14062105190100B1101039170-116101211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14062205190100B1101039170-116101211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14062105190200B1101039170-116101211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14062205190200B1101039170-116101211,572250--35---2,51,2 요청 시
K1862.14081306190100C110103917058-881211,5--------362,51,2 요청 시
K1862.14081306190200C110103917058-881211,5--------362,51,2 요청 시
K1862.14062306190100C110103917058-6101211,5--------362,51,2 요청 시
K1862.14062306190200C110103917058-6101211,5--------362,51,2 요청 시