제품 그룹
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K1598

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
재질:

아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:다른 색상.특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1598 암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 631 kB

도면

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1598.2081검회색 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.3101검회색 RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.4101검회색 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.5121검회색 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.2082퓨어 오렌지 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.3102퓨어 오렌지 RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.4102퓨어 오렌지 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.5122퓨어 오렌지 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.20816밝은 노랑 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.31016밝은 노랑 RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.41016밝은 노랑 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.51216밝은 노랑 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.20886시그널 녹색 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.31086시그널 녹색 RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.41086시그널 녹색 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.51286시그널 녹색 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.20887신호등 파랑 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.31087신호등 파랑 RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.41087신호등 파랑 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.51287신호등 파랑 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.20884신호등 빨강 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.31084신호등 빨강 RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.41084신호등 빨강 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.51284신호등 빨강 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시
K1598.20888연한 회색 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 요청 시
K1598.31088연한 회색 RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 요청 시
K1598.41088연한 회색 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 요청 시
K1598.51288연한 회색 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 요청 시