제품 그룹
회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력
K2100

회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:링 스테인레스 스틸 1.4462.
스테인레스 스틸 1.4462를 조이십시오.
표면 마무리:단조 및 고장력 열처리 링.
EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열 검사, 4중 안전.
정보:링 나사 DIN 580과는 반대로 링이 회전 가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이 작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치 않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.

– 4중 보안
– 나사를 조이면 링 몸체를 360도 회전 가능

작업 부하 제한에 대해서는 링 나사에 명확하게 명시되어 있습니다. 이는 최악의 경우에 해당됩니다(표 참조). 테스트 힘은 허용된 가능한 부하의 2.5배입니다. 기재된 최대 하중을 초과해서는 안 됩니다.
고정식이지만 탈착 가능한 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류. 링 나사는 DGUV 테스트를 통과했습니다.

링 나사에는 직렬 추적을 위한 인증서가 내장된 디지털 RFID 칩이 포함되어 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2100 회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력 277 kB

도면

회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호D

D1D2D3D4HH1LSS1SW지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K2100.1218M12305233445651810118500 요청 시
K2100.1624M1635613551655241413101000 요청 시
K2100.2030M2040704460757301615122000 요청 시
K2100.2436M24498452729010361918142500 요청 시