제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:편심으로 측면 플런저를 정확하게
공작물과 맞출 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0369_E 스프링 측면 플런저용 편심기 236 kB

도면

스프링 측면 플런저용 편심기

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명D1D2D3HM스프링 측면
플렌저용
D =
CAD액세서리가격주문
K0369.120서포트126129,926 요청 시
K0369.160서포트16101611,9210 요청 시
K0369.180서포트18121813,9212 요청 시
K0369.250서포트25162517,9316 요청 시