제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치
K0327_SF

스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0327_SF 스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 252 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치
스프링 플런저, 육각 소켓 및 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0327.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 요청 시
K0327.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 요청 시
K0327.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 요청 시
K0327.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 요청 시
K0327.12M12642810224125521,3K0317.912 요청 시
K0327.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 요청 시