제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치
K0327_LF

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0327_LF 스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치 239 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0327.105M52,42,31870,80,81,53100,120,08K0317.905 요청 시
K0327.106M62,72,5207112390,450,22K0317.906 요청 시
K0327.108M83,532281,41,22,54161,050,37K0317.908 요청 시
K0327.110M10432291,41,634161,30,6K0317.910 요청 시
K0327.112M1264281022452721,3K0317.912 요청 시
K0327.116M167,5532142,52,5520453,93K0317.916 요청 시