제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력
K0315_SF

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0315_SF 스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력 171 kB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0315.03M31,50,491,51,53요청 시
K0315.04M42,50,8102410요청 시
K0315.05M530,9142,5611요청 시
K0315.06M63,51153913요청 시
K0315.08M851,51841530요청 시
K0315.10M10622352040요청 시
K0315.12M1282,52663055요청 시
K0315.16M16103,533865125요청 시
K0315.20M20124,5431080160요청 시
K0315.24M24155,5481290180요청 시