제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력
K0309_VF

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0309_VF 스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력 250 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0309.203M31,570,40,457요청 시
K0309.204M42,590,80,61222요청 시
K0309.205M53120,90,81930요청 시
K0309.206M63,514112840요청 시
K0309.208M85161,51,24773요청 시
K0309.210M1061921,666100요청 시
K0309.212M128222,5266120요청 시
K0309.216M1610243,52,590180요청 시
K0309.220M2012304,52,5115240요청 시