제품 그룹
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
K0309

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0309 스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸 189 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력모델 1DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0309.03스탠다드-M31,50,470,41,53요청 시
K0309.04스탠다드-M42,50,890,6410요청 시
K0309.05스탠다드-M530,9120,8611요청 시
K0309.06스탠다드-M63,51141913요청 시
K0309.08스탠다드-M851,5161,21530요청 시
K0309.10스탠다드-M1062191,62040요청 시
K0309.12스탠다드-M1282,52223055요청 시
K0309.16스탠다드-M16103,5242,565125요청 시
K0309.20스탠다드-M20124,5302,580160요청 시
K0309.203강화-M31,50,470,457요청 시
K0309.204강화-M42,50,890,61222요청 시
K0309.205강화-M530,9120,81930요청 시
K0309.206강화-M63,511412840요청 시
K0309.208강화-M851,5161,24773요청 시
K0309.210강화-M1062191,666100요청 시
K0309.212강화-M1282,522266120요청 시
K0309.216강화-M16103,5242,590180요청 시
K0309.220강화-M20124,5302,5115240요청 시
K0309.404스탠다드롱 버전M42,50,8160,6410요청 시
K0309.405스탠다드롱 버전M530,9200,8611요청 시
K0309.406스탠다드롱 버전M63,51251913요청 시
K0309.408스탠다드롱 버전M851,5301,21530요청 시
K0309.410스탠다드롱 버전M1062351,62040요청 시
K0309.412스탠다드롱 버전M1282,54023055요청 시
K0309.416스탠다드롱 버전M16103,5452,565125요청 시