제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼
K0290_P

토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.
볼 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
볼 경도 60° 쇼어 폴리우레탄.
정보:토글 로케이터는 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.

타입 P: 폴리우레탄 표면은 볼에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
장점:내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
육각 소켓은 관통 홀에서 쉬운 조절과 위치
지정을 가능하게 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0290_P 토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼 187 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 볼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

BD2D3H1SW1볼-ØCAD액세서리가격주문
K0290.610X028P25M1083,555 요청 시
K0290.610X038P35M1083,555 요청 시
K0290.610X053P50M1083,555 요청 시
K0290.612X029P25M1210467 요청 시
K0290.612X039P35M1210467 요청 시
K0290.612X054P50M1210467 요청 시
K0290.616X030P25M16135810 요청 시
K0290.616X040P35M16135810 요청 시
K0290.616X055P50M16135810 요청 시
K0290.620X035P30M201651013 요청 시
K0290.620X055P50M201651013 요청 시
K0290.620X075P70M201651013 요청 시