제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:타입 C 및 F:
볼, 스틸, 구면 시트, 단강.
타입 G 및 J:
볼, 단강, 구면 시트, 스틸.
표면 마무리:타입 C 및 F:
볼, 경화처리 및 검정 산화처리. 구면 시트, 인산염처리.
타입 G 및 J:
볼, 인산염처리. 구면 시트, 경화처리 및 검정 산화처리.
정보:토글 로케이터는 고정장치 제작에서 스톱, 서포트 및 압력 패드로 사용됩니다.
연마된 서포트 면은 부하 해제 후 다시 초기 위치로 돌아갑니다.

볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음.
도면 설명:
타입 C: 수나사, 볼 플랫형, 평평
타입 F: 수나사, 볼 플랫형, 세레이션 있음
타입 G: 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 평평
타입 J: 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 세레이션 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1164 토글 로케이터 자동 복귀형 186 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 자동 복귀형
토글 로케이터 자동 복귀형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HTESW1SW2볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K1164.106C9M6713-11,510-98 요청 시
K1164.108C12M89,518-1513-1216 요청 시
K1164.110C15M101425-21,919-1732 요청 시
K1164.112C18M122036-31,227-2564 요청 시
K1164.116C24M162240-34,630-2890 요청 시
K1164.306F9M6713-11,510-98 요청 시
K1164.308F12M89,518-1513-1216 요청 시
K1164.310F15M101425-21,919-1732 요청 시
K1164.312F18M122036-31,227-2564 요청 시
K1164.316F24M162240-34,630-2890 요청 시
K1164.403G-M3913511,510698 요청 시
K1164.404G-M412186151381216 요청 시
K1164.405G-M51825821,919101732 요청 시
K1164.406G-M626361031,227162564 요청 시
K1164.408G-M830401234,630172890 요청 시
K1164.603J-M3913511,510698 요청 시
K1164.604J-M412186151381216 요청 시
K1164.605J-M51825821,919101732 요청 시
K1164.606J-M626361031,227162564 요청 시
K1164.608J-M830401234,630172890 요청 시