- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0286_F토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.장점:- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함. - 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨. - 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0286.305 | F | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 |  | | 요청 시 | | K0286.306 | F | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 |  | | 요청 시 | | K0286.308 | F | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0286.310 | F | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 |  | | 요청 시 | | K0286.312 | F | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 |  | | 요청 시 | |