제품 그룹
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재
K1393

카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:차폐 시스템.
영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
부착력이 10-20% 높습니다.
온도 범위:max. 80 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1393 카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재 167 kB

도면

카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1393.13133,56,64,540 요청 시
K1393.16163,56,64,575 요청 시
K1393.20204,596105 요청 시
K1393.25254,597160 요청 시
K1393.32325,5117310 요청 시
K1393.40405,510,68500 요청 시