제품 그룹
마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재
K1407

마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:AlNiCo(알루미늄, 니켈, 코발트).표면 마무리:무광택 처리.정보:비차폐 시스템온도 범위:max. 450 °C.조립:마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1407 마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재 112 kB

도면

마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

L접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 요청 시
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 요청 시
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 요청 시
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 요청 시
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 요청 시
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 요청 시
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 요청 시
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 요청 시
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 요청 시
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 요청 시
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 요청 시
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 요청 시
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 요청 시
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 요청 시
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059