제품 그룹
풀다운 스프링 반환 클램프 타입 B
K0831_B

풀다운 스프링 반환 클램프 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체, 구형 흑연 주철(GJS).조, 단강, 경화처리정보:풀 다운 클램프를 사용하여 공작물을 풀 다운 카운터 홀더에 압착하고 동시에 공작물이 들려 올라가는 것을 방지합니다.풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더는 DIN 912 소켓 헤드 나사로 고정됩니다. 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더를 한 쌍으로 사용하면 더 안전한 클램핑을 보장합니다.

타입 B:
M12 및 M16용 오목 와셔 2개와 볼 와셔 2개는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
요청 시:검정색 코팅됨죠오, 블랭크도면 설명:
1) M12 및 M16용 볼 와셔와 원추형 시트
2) 작업물
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0831_B 풀다운 스프링 반환 클램프 타입 B 222 kB

도면

풀다운 스프링 반환 클램프 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입F
kN
F1
kN
조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0831.03B582,4150 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059