제품 그룹
지지대가 있는 풀 다운 클램프, 타입 A, 납작한 죠오 포함
K1387_A

지지대가 있는 풀 다운 클램프, 타입 A, 납작한 죠오 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스토퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 연마된 접촉면과 나사산이 있는 풀 다운 클램프, 조절이 가능한 지지대 부품용.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1387_A 지지대가 있는 풀 다운 클램프, 타입 A, 납작한 죠오 포함 288 kB

도면

지지대가 있는 풀 다운 클램프, 타입 A, 납작한 죠오 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(클램핑 거리)
장력
N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 요청 시
K1387.114A144816M1213M12534527157240100554150009 요청 시
K1387.118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 요청 시