|
|
K0122_SE암나사 클램프 레버, 광택 처리 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844. 스틸 부품, 경도 등급 5.8.표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버. 검정 산화 스틸 부품.요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 표면 기본 몸체
| 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0122.9031 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0122.9041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0122.9051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0122.0031 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.0041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.0051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.1041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.1051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.1061 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K0122.2061 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0122.2081 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K0122.3081 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K0122.3101 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K0122.4101 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K0122.4121 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K0122.5121 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K0122.5161 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|