제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요
시 사용된다. 이 제품은 센터링 부시와 스톱
나사로 고정되고 위치를 잡는다.
스톱 나사는 조정후 뒤로 움직이는 것을
막아준다. 센터링 부시에 직접적인 클램핑력
전달.
K0034.006010, K0034.006015,
K0034.006030, K0034.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션
갖고 있음.
장력:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0034_C 풀다운 스프링 반환 클램프 타입 C 182 kB

도면

풀다운 스프링 반환 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1ABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=클램핑력(N)CAD액세서리가격주문
K0034.006015C오른쪽7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 요청 시
K0034.010015C오른쪽121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 요청 시
K0034.006035C왼쪽7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 요청 시
K0034.010035C왼쪽121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059