제품 그룹
풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16
K2199_SG16

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 유닛의 유연한 사용을 위한 어덥터 플레이트와 T-슬롯의 고정 스톱.재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:어덥터 플레이트는 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.

드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
장점:- T-슬롯의 정밀 조정.
- 안정적인 모델.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2199_SG16_Datasheet_32793__16--ko 329 kB

도면

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입BB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CAD액세서리가격주문
K2199.164401000시스템 크기 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 요청 시
K2199.164401001시스템 크기 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 요청 시