제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:볼트, 단강
널링 노브, 단강
표면 마무리:볼트, 열처리 및 연마
널링 노브, 열처리 및 검정 산화 처리
정보:클램핑 핀 길이는 고객 측에서 공작물에 맞게 조정해야 합니다.
치수 C는 가공되지 않은 상태의 클램핑 핀 길이를 정의합니다.
치수 C는 고객 측에서 공작물 두께에 맞게 조정해야 합니다.
그런 다음에 나사산 치수 J를 클램핑 핀에 절단해야 합니다.
클램핑 핀 길이를 결정하려면 조립 도면을 참조해야 합니다.
클램핑 핀을 올바른 전체 길이로 가공하고 나서, 널링 노브를 두 개의 그러브 나사로 클램핑 핀에 고정하고 잠급니다.
액세서리:다음에 대해:
K0910.3240... K0910.005050 및 K0910.006050용,
K0910.4050... K0910.008080 및 K0910.010080용
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0910 클램핑 핀 275 kB

도면

클램핑 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCD

EFGHJTCAD액세서리가격주문
K0910.00505055501010173M3M3x43 요청 시
K0910.00605056501010173M3M3x43 요청 시
K0910.00808088801615224,3M5M5x54,5 요청 시
K0910.010080810801615224,3M5M5x54,5 요청 시