제품 그룹
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
K0334

스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 열가소성.
스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리:슬리브 검정색.
볼 경화, 소재.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0334 스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱 168 kB

도면

스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

구성품 재질DD1D2HLL1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0334.04스테인리스 스틸434,60,75137요청 시
K0334.05스테인리스 스틸545,616147요청 시
K0334.06스테인리스 스틸656,51,571612요청 시
K0334.08스테인리스 스틸86,58,51,891612요청 시
K0334.10스테인리스 스틸108122,713,52,51020요청 시
K0334.12스테인리스 스틸1210143,5162,51525요청 시
K0334.204POM434,60,75137요청 시
K0334.205POM545,616147요청 시
K0334.206POM656,51,571612요청 시
K0334.208POM86,58,51,891612요청 시
K0334.210POM108122,713,52,51020요청 시
K0334.212POM1210143,5162,51525요청 시