제품 그룹
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0329

육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
스러스트 핀 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0329 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 235 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0329.05스탠다드M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 요청 시
K0329.06스탠다드M62,72,52071126170,450,22K0317.906 요청 시
K0329.08스탠다드M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 요청 시
K0329.10스탠다드M10432291,41,638311,30,6K0317.910 요청 시
K0329.12스탠다드M12642810224104721,3K0317.912 요청 시
K0329.16스탠다드M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 요청 시
K0329.205강화M52,42,31870,80,81,59260,120,08K0317.905 요청 시
K0329.206강화M62,72,520711211350,450,22K0317.906 요청 시
K0329.208강화M83,532281,41,22,515481,050,37K0317.908 요청 시
K0329.210강화M10432291,41,6315581,30,6K0317.910 요청 시
K0329.212강화M12642810224197421,3K0317.912 요청 시