제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치
K0325_VF

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0325_VF 스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치 217 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1S시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0325.203M31,50,4941,5570,10,07요청 시
K0325.204M42,50,8105212220,180,12요청 시
K0325.205M530,91462,519300,120,08요청 시
K0325.206M63,51157328400,440,21요청 시
K0325.208M851,5188447731,10,38요청 시
K0325.210M10622395661001,30,6요청 시
K0325.212M1282,5261066612021,3요청 시
K0325.216M16103,533148901803,93요청 시