제품 그룹
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치
K0323_SF

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0323_SF 슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치 213 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0323.04M41,81,5950,66200,180,12요청 시
K0323.05M52,421260,86200,120,08요청 시
K0323.06M62,7214717200,440,21요청 시
K0323.08M8421681,215301,10,38요청 시
K0323.10M104,52,51991,620351,360,62요청 시
K0323.12M1263,52210230552,111,41요청 시
K0323.16M168,54,524142,5451003,953,05요청 시