제품 그룹
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0324

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0324 슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 212 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0324.04스탠다드M41,81,5950,66200,180,12요청 시
K0324.05스탠다드M52,421260,86200,120,08요청 시
K0324.06스탠다드M62,7214717200,440,21요청 시
K0324.08스탠다드M8421681,215301,10,38요청 시
K0324.10스탠다드M104,52,51991,620351,360,62요청 시
K0324.12스탠다드M1263,52210230552,111,41요청 시
K0324.16스탠다드M168,54,524142,5451003,953,05요청 시
K0324.104약한M41,81,5950,63100,180,12요청 시
K0324.105약한M52,421260,83100,120,08요청 시
K0324.106약한M62,7214714100,440,21요청 시
K0324.108약한M8421681,27151,10,38요청 시
K0324.110약한M104,52,51991,69161,360,62요청 시
K0324.112약한M1263,52210214262,111,41요청 시
K0324.116약한M168,54,524142,522503,953,05요청 시
K0324.205강화M52,421260,89250,120,08요청 시
K0324.206강화M62,72147111250,440,21요청 시
K0324.208강화M8421681,222431,10,38요청 시
K0324.210강화M104,52,51991,620541,360,62요청 시
K0324.212강화M1263,52210236942,111,41요청 시
K0324.216강화M168,54,524142,5601103,993,05요청 시