- 스프링 플런저
- K0309
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
- K0310
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0311
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
- K0312
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0609
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
- K0656
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
- K2281
스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸
- K0315
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
- K0316
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
- K0610
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
- K0317
설치 렌치
- K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
- K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
- K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1371
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 장치
- K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K1380
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0330
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, POM, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K1382
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0331
스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸
- K0332
로케이터
- K0333
스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸
- K0333
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
- K0334
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
- K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
- K0582
스프링 플런저 링 고정
- K0335
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
- K0336
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0337
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
- K1172
스프링 플런저, 광택 버전
- K1277
스프링 슬리브
- K0583
더블 볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
- K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
- K1295
자기 잠금장치
- K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
- K0368
스프링 측면 플런저, 알루미늄 슬리브와 플라스틱 또는 스틸 압축 핀
- K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
- K0369
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저
- K1733
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
- K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
- K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
- K0370
스프링 측면 플런저 압력 볼트 무
- K0371
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0371
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0372
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
- K0373
스프링 트랙션
- K0977
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
- K0374
스프링 측면 플런저, 스틸, 플라스틱, 스틸 또는 스테인리스 스틸 볼
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1733_POM스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음, POM 소재 압축 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:플라스틱 슬리브 및 스프링. POM 압축 핀.표면 마무리:.압축 핀, 백색.정보:스프링 측면 플런저는 오염이 심하게 발생할 수 있는 분야에서 공작물의 포지셔닝, 클램핑, 유지 및 고정에 사용됩니다. 예: 도장 및 샌드블러스트.
치수 X 계산: Y > = L1-D1/2 경우, X=D1/2-S Y < L1-D1/2 경우, X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)0.123)
가벼운 스프링력 = 청색 스프링 표준 스프링력 = 적색 스프링 강화된 스프링력 = 녹색 스프링조립:슬리브는 보어홀로 압인됩니다. 조립 전 슬리브를 적시는 것이 좋습니다.도면 설명:1) 조립 툴 2) 일부 크기에는 다른 핀 형태가 있음
Y = 공작물 높이 W = 공작물 길이 X = 좌표 치수 Z = 스토퍼 직경 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 버전 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F 약. N | 주문 번호 설치 도구 | 상태 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1733.120307 | 스프링력(약) | 다른 부착된 핀 형태 | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.120409 | 스프링력(약) | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.120509 | 스프링력(약) | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.120609 | 스프링력(약) | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.220307 | 스프링력(스탠다드) | 다른 부착된 핀 형태 | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.220409 | 스프링력(스탠다드) | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.220509 | 스프링력(스탠다드) | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | - | 스프링력(스탠다드) | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | 단종 예정 |  | | 0.00 € | | K1733.221016 | 스프링력(스탠다드) | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.320509 | 강화 스프링력 | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.320609 | 강화 스프링력 | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.320813 | 강화 스프링력 | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | | K1733.321016 | 강화 스프링력 | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | 단종 예정 |  | | 요청 시 | |