제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력
K0317_LF

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0317_LF 스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력 194 kB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0317.104M41,51,5150,60,61,327K0317.904 요청 시
K0317.105M52,42,3180,80,81,5310K0317.905 요청 시
K0317.106M62,72,52011239K0317.906 요청 시
K0317.108M83,53221,41,22,5416K0317.908 요청 시
K0317.110M1043221,41,63416K0317.910 요청 시
K0317.112M126428224527K0317.912 요청 시
K0317.116M167,55322,52,552045K0317.916 요청 시