제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
K0319

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0319 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸 298 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0319.03M311,51010,40,70,42,5K0317.903 요청 시
K0319.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 요청 시
K0319.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 요청 시
K0319.06M62,72,520112617K0317.906 요청 시
K0319.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 요청 시
K0319.10M1043221,41,63831K0317.910 요청 시
K0319.12M1264282241047K0317.912 요청 시
K0319.16M167,55322,52,553885K0317.916 요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력
스프링 플런저, 육각 소켓과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0319.205M52,42,3180,80,81,5926K0317.905 요청 시
K0319.206M62,72,5201121135K0317.906 요청 시
K0319.208M83,53221,41,22,51548K0317.908 요청 시
K0319.210M1043221,41,631558K0317.910 요청 시
K0319.212M1264282241974K0317.912 요청 시