제품 그룹
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
K0315

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0315 스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸 253 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력모델 1DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0315.03스탠다드-M31,50,491,51,53요청 시
K0315.04스탠다드-M42,50,8102410요청 시
K0315.05스탠다드-M530,9142,5611요청 시
K0315.06스탠다드-M63,51153913요청 시
K0315.08스탠다드-M851,51841530요청 시
K0315.10스탠다드-M10622352040요청 시
K0315.12스탠다드-M1282,52663055요청 시
K0315.16스탠다드-M16103,533865125요청 시
K0315.20스탠다드-M20124,5431080160요청 시
K0315.24스탠다드-M24155,5481290180요청 시
K0315.203강화-M31,50,491,557요청 시
K0315.204강화-M42,50,81021222요청 시
K0315.205강화-M530,9142,51930요청 시
K0315.206강화-M63,511532840요청 시
K0315.208강화-M851,51844773요청 시
K0315.210강화-M106223566100요청 시
K0315.212강화-M1282,526666120요청 시
K0315.216강화-M16103,533890180요청 시
K0315.220강화-M20124,54310115240요청 시
K0315.224강화-M24155,54812130270요청 시
K0315.404스탠다드롱 버전M42,50,8162410요청 시
K0315.405스탠다드롱 버전M530,9202,5611요청 시
K0315.406스탠다드롱 버전M63,51253913요청 시
K0315.408스탠다드롱 버전M851,53041530요청 시
K0315.410스탠다드롱 버전M10623552040요청 시
K0315.412스탠다드롱 버전M1282,54063055요청 시
K0315.416스탠다드롱 버전M16103,545865125요청 시