제품 그룹
육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성
K0316_SFLA

육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0316 육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성 218 kB
 데이터 시트 K0316_SFLA 육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성 222 kB

도면

육각 소켓 볼 스프링 플런저, 긴 타입, 표준 탄성

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.404M42,50,8162410요청 시
K0316.405M530,9202,5611요청 시
K0316.406M63,51253913요청 시
K0316.408M851,53041530요청 시
K0316.410M10623552035요청 시
K0316.412M1282,54063055요청 시
K0316.416M16103,545865125요청 시