제품 그룹
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
K0316

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0316 스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸 236 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.03스탠다드M31,50,491,51,53요청 시
K0316.04스탠다드M42,50,8102410요청 시
K0316.05스탠다드M530,9142,5611요청 시
K0316.06스탠다드M63,51153913요청 시
K0316.08스탠다드M851,51841530요청 시
K0316.10스탠다드M10622352035요청 시
K0316.12스탠다드M1282,52663055요청 시
K0316.16스탠다드M16103,533865125요청 시
K0316.20스탠다드M20124,5431080160 요청 시
K0316.24스탠다드M24155,5481290180 요청 시
K0316.203강화M31,50,491,557요청 시
K0316.204강화M42,50,81021222요청 시
K0316.205강화M530,9142,51930요청 시
K0316.206강화M63,511532840요청 시
K0316.208강화M851,51844773요청 시
K0316.210강화M106223566100요청 시
K0316.212강화M1282,526666120요청 시
K0316.216강화M16103,533890180요청 시
K0316.220강화M20124,54310115240 요청 시
K0316.224강화M24155,54812130270 요청 시
K0316.404스탠다드M42,50,8162410요청 시
K0316.405스탠다드M530,9202,5611요청 시
K0316.406스탠다드M63,51253913요청 시
K0316.408스탠다드M851,53041530요청 시
K0316.410스탠다드M10623552035요청 시
K0316.412스탠다드M1282,54063055요청 시
K0316.416스탠다드M16103,545865125요청 시