제품 그룹
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
K0313

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0313 슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸 159 kB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0313.04M41,81,590,6620요청 시
K0313.05M52,42120,8620요청 시
K0313.06M62,72141720요청 시
K0313.08M842161,21530요청 시
K0313.10M104,52,5191,62035요청 시
K0313.12M1263,52223055요청 시
K0313.16M168,54,5242,545100요청 시
K0313.20M20106,5302,560120요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 낮은 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0313.104M41,81,590,6310요청 시
K0313.105M52,42120,8310요청 시
K0313.106M62,72141410요청 시
K0313.108M842161,2715요청 시
K0313.110M104,52,5191,6916요청 시
K0313.112M1263,52221426요청 시
K0313.116M168,54,5242,52250요청 시
K0313.120M20106,5302,53060요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0313.205M52,42120,8925요청 시
K0313.206M62,721411125요청 시
K0313.208M842161,22243요청 시
K0313.210M104,52,5191,62054요청 시
K0313.212M1263,52223694요청 시
K0313.216M168,54,5242,560110요청 시