제품 그룹
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
K0313

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0313 슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸 159 kB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1LHN탄성
종료
F2 약. N
시작
탄성
F1 약. N
CAD액세서리가격주문
K0313.04스탠다드M41,891,50,6206요청 시
K0313.05스탠다드M52,41220,8206요청 시
K0313.06스탠다드M62,71421207요청 시
K0313.08스탠다드M841621,23015요청 시
K0313.10스탠다드M104,5192,51,63520요청 시
K0313.12스탠다드M126223,525530요청 시
K0313.16스탠다드M168,5244,52,510045요청 시
K0313.20스탠다드M2010306,52,512060요청 시
K0313.104약한M41,891,50,6103요청 시
K0313.105약한M52,41220,8103요청 시
K0313.106약한M62,71421104요청 시
K0313.108약한M841621,2157요청 시
K0313.110약한M104,5192,51,6169요청 시
K0313.112약한M126223,522614요청 시
K0313.116약한M168,5244,52,55022요청 시
K0313.120약한M2010306,52,56030요청 시
K0313.205강화M52,41220,8259요청 시
K0313.206강화M62,714212511요청 시
K0313.208강화M841621,24322요청 시
K0313.210강화M104,5192,51,65420요청 시
K0313.212강화M126223,529436요청 시
K0313.216강화M168,5244,52,511060요청 시