제품 그룹
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력
K0314_VF

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4305.
스프링 1.4305.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0314_VF 슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 200 kB

도면

슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력본체 재질DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0314.205강화스테인레스 스틸M52,42120,8925요청 시
K0314.206강화스테인레스 스틸M62,721411125요청 시
K0314.208강화스테인레스 스틸M842161,22243요청 시
K0314.210강화스테인레스 스틸M104,52,5191,62054요청 시
K0314.212강화스테인레스 스틸M1263,52223694요청 시
K0314.216강화스테인레스 스틸M168,54,5242,560110요청 시