- K0309
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
- K0310
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0311
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
- K0312
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0609
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
- K0656
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
- K0315
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
- K0316
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
- K0610
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
- K0317
설치 렌치
- K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
- K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
- K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1371
육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K1380
육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0330
POM, 스테인리스 스틸로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 나사 잠금 포함
- K1382
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0331
스프링 플런저 머리 있는 타입
- K0332
로케이터
- K0333
스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸
- K0333
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
- K0334
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
- K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
- K0582
스프링 플런저 링 고정
- K0335
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
- K0336
스프링 플런저 머리 있는 타입
- K0337
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
- K1172
스프링 플런저, 광택 버전
- K1277
스프링 슬리브
- K0583
더블 볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
- K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
- K1295
자기 잠금장치
- K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
- K0368
스프링 측면 플런저
- K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
- K0369
설치 도구
- K1733
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
- K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
- K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
- K0370
스프링 측면 플런저 압력 볼트 무
- K0371
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0371
설치 도구
- K0372
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
- K0373
스프링 트랙션
- K0977
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
- K0374
스프링 측면 플런저
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
K0314슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4305.
스프링 1.4305. 표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D | D1 | H | L | N | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0314.04 | 스테인레스 스틸 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | | | 요청 시 | | K0314.05 | 스테인레스 스틸 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | | | 요청 시 | | K0314.06 | 스테인레스 스틸 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | | | 요청 시 | | K0314.08 | 스테인레스 스틸 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 요청 시 | | K0314.10 | 스테인레스 스틸 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 요청 시 | | K0314.12 | 스테인레스 스틸 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 요청 시 | | K0314.16 | 스테인레스 스틸 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | | | 요청 시 | | K0314.20 | 스테인레스 스틸 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 | | | 요청 시 | | K0314.104 | 스테인레스 스틸 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0314.105 | 스테인레스 스틸 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 | | | 요청 시 | | K0314.106 | 스테인레스 스틸 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | | | 요청 시 | | K0314.108 | 스테인레스 스틸 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 | | | 요청 시 | | K0314.110 | 스테인레스 스틸 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 | | | 요청 시 | | K0314.112 | 스테인레스 스틸 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 | | | 요청 시 | | K0314.116 | 스테인레스 스틸 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 | | | 요청 시 | | K0314.120 | 스테인레스 스틸 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 | | | 요청 시 | | K0314.205 | 스테인레스 스틸 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 | | | 요청 시 | | K0314.206 | 스테인레스 스틸 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | | | 요청 시 | | K0314.208 | 스테인레스 스틸 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 | | | 요청 시 | | K0314.210 | 스테인레스 스틸 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 | | | 요청 시 | | K0314.212 | 스테인레스 스틸 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 | | | 요청 시 | | K0314.216 | 스테인레스 스틸 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 | | | 요청 시 | |