제품 그룹
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
K1171

스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브 열가소성.
스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리:슬리브 검정색.
볼 경화, 소재.
정보:스프링 플런저의 셀프 클램핑 기능이 있어 간단한 조립과 오버헤드 설치 작업이 가능합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1171 스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱 156 kB

도면

스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

구성품 재질D

D1D2LL1H시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1171.04스테인리스 스틸434,6510,836,5요청 시
K1171.05스테인리스 스틸545,661169,4요청 시
K1171.06스테인리스 스틸656,5711,66,212,6요청 시
K1171.08스테인리스 스틸86,58,5911,91020,4요청 시
K1171.10스테인리스 스틸1081113,51,52,411,922,3요청 시
K1171.204POM434,6510,836,5요청 시
K1171.205POM545,661169,4요청 시
K1171.206POM656,5711,66,212,6요청 시
K1171.208POM86,58,5911,91020,4요청 시
K1171.210POM1081113,51,52,411,922,3요청 시