제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브, 강철 또는 스테인리스 스틸 1.4303.
압력 스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:슬리브, 니켈 도금 강철제, 무가공 스테인리스 스틸
압력 스프링, 자연적 마무리.
정보:스프링 슬리브는 주로 체결 및 포니셔닝 부품으로 사용됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1277_B 스프링 슬리브, 타입 B 182 kB

도면

스프링 슬리브, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1LL2F1 경우 LF2 경우 L시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
용수철 강도
N/mm
CAD액세서리가격주문
K1277.213011스틸B311596,71,63,40,78 요청 시
K1277.213016스틸B3168,51310,74,88,41,6 요청 시