- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스크류 스테인레스 스틸. 볼트 황동 또는 POM.표면 마무리:스크류 소재.정보:스러스트 나사는 나사 스핀들, 축, 샤프트와 표면 처리된 부품을 조심스럽게 클램핑하거나 누를 때 특히 적합합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0667.041X65 | 황동 | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.041X105 | 황동 | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.041X165 | 황동 | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.041X305 | 황동 | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.041X405 | 황동 | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.051X85 | 황동 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.051X125 | 황동 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.051X205 | 황동 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.051X305 | 황동 | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.051X405 | 황동 | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.061X115 | 황동 | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X135 | 황동 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X175 | 황동 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X215 | 황동 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X265 | 황동 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X415 | 황동 | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X515 | 황동 | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.061X615 | 황동 | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.081X12 | 황동 | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.081X22 | 황동 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.081X32 | 황동 | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.081X52 | 황동 | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.081X62 | 황동 | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.081X82 | 황동 | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.101X14 | 황동 | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.101X18 | 황동 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.101X27 | 황동 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.101X37 | 황동 | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.121X225 | 황동 | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 요청 시 | | K0667.121X325 | 황동 | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 요청 시 | | K0667.121X425 | 황동 | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 요청 시 | | K0667.1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 요청 시 | | K0667.1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0667.1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 요청 시 | | K0667.1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 요청 시 | | K0667.1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0667.1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 요청 시 | | K0667.1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | 요청 시 | | K0667.1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 요청 시 | |