- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스크류 경도 10.9. 볼트 황동 또는 POM.표면 마무리:스크류 검정 산화.정보:스러스트 나사는 나사 스핀들, 축, 샤프트와 표면 처리된 부품을 조심스럽게 클램핑하거나 누를 때 특히 적합합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0389.04X65 | 황동 | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X85 | 황동 | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X105 | 황동 | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X125 | 황동 | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X165 | 황동 | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X205 | 황동 | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X255 | 황동 | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X305 | 황동 | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X355 | 황동 | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.04X405 | 황동 | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.05X85 | 황동 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X105 | 황동 | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X125 | 황동 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X165 | 황동 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X205 | 황동 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X255 | 황동 | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X305 | 황동 | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X355 | 황동 | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X405 | 황동 | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.05X505 | 황동 | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.06X95 | 황동 | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X115 | 황동 | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X125 | 황동 | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X165 | 황동 | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X175 | 황동 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X205 | 황동 | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X255 | 황동 | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X265 | 황동 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X305 | 황동 | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X365 | 황동 | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X405 | 황동 | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X415 | 황동 | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X515 | 황동 | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.06X615 | 황동 | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.08X12 | 황동 | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X14 | 황동 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X16 | 황동 | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X18 | 황동 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X20 | 황동 | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X22 | 황동 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X26 | 황동 | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X32 | 황동 | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X37 | 황동 | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X42 | 황동 | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X52 | 황동 | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X62 | 황동 | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.08X82 | 황동 | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.10X14 | 황동 | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X18 | 황동 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X22 | 황동 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X27 | 황동 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X34 | 황동 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X37 | 황동 | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X42 | 황동 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X52 | 황동 | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X62 | 황동 | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.10X82 | 황동 | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.12X185 | 황동 | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X205 | 황동 | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X225 | 황동 | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X275 | 황동 | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X325 | 황동 | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X375 | 황동 | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X425 | 황동 | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X525 | 황동 | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X625 | 황동 | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.12X825 | 황동 | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | 요청 시 | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.105X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | 요청 시 | | K0389.108X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | 요청 시 | | K0389.110X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K0389.112X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|