- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0406_E조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:조절 링 자연적 마무리 또는 광택 처리, 청색 피막처리. 그루브 스크류 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리. 도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 표면 기본 몸체
| 타입 | D1 | B | D2 | D3 나사 스터드 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0406.300301 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 요청 시 | | K0406.300401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 요청 시 | | K0406.300501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 요청 시 | | K0406.300601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 요청 시 | | K0406.300701 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 요청 시 | | K0406.300801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K0406.300901 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301101 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.302001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.302401 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.302501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.302601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.302801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.303201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.304001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305601 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306301 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306501 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.306801 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307001 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307201 | 스틸 | 자연적 마무리 | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307501 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.308001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.308501 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 요청 시 | | K0406.309001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.310001 | 스테인레스 스틸 A2 | 자연적 마무리 | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 요청 시 | | K0406.300303 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 요청 시 | | K0406.300403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 요청 시 | | K0406.300503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 요청 시 | | K0406.300603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 요청 시 | | K0406.300703 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 요청 시 | | K0406.300803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K0406.300903 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301103 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.301803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.302003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 요청 시 | | K0406.302403 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.302503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.302603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.302803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 요청 시 | | K0406.303203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.303803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 요청 시 | | K0406.304003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.304803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305603 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.305803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306303 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 요청 시 | | K0406.306503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.306803 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307203 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 요청 시 | | K0406.307503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.308003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.308503 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 요청 시 | | K0406.309003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 요청 시 | | K0406.310003 | 스틸 | 아연 도금, 청색 피막처리 | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 요청 시 | |