제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:조절 링 스틸 자연적 마무리.
그루브 스크류 스틸 경도 등급 15H, 자연적 마무리.
도면 설명:
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0406_A 조절 링 DIN 705, 스틸, A형, 슬릿 279 kB

도면

조절 링 DIN 705, 스틸, A형, 슬릿

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질표면
기본 몸체
타입D1BD2D3
나사 스터드
CAD액세서리가격주문
K0406.100301스틸자연적 마무리A357M2x3 요청 시
K0406.100401스틸자연적 마무리A458M2,5x3 요청 시
K0406.100501스틸자연적 마무리A5610M3x4 요청 시
K0406.100601스틸자연적 마무리A6812M4x5 요청 시
K0406.100701스틸자연적 마무리A7812M4x5 요청 시
K0406.100801스틸자연적 마무리A8816M4x6 요청 시
K0406.100901스틸자연적 마무리A91018M5x8 요청 시
K0406.101001스틸자연적 마무리A101020M5x8 요청 시
K0406.101101스틸자연적 마무리A111020M5x8 요청 시
K0406.101201스틸자연적 마무리A121222M6x8 요청 시
K0406.101401스틸자연적 마무리A141225M6x8 요청 시
K0406.101501스틸자연적 마무리A151225M6x8 요청 시
K0406.101601스틸자연적 마무리A161228M6x8 요청 시
K0406.101801스틸자연적 마무리A181432M6x8 요청 시
K0406.102001스틸자연적 마무리A201432M6x8 요청 시
K0406.102401스틸자연적 마무리A241640M8x12 요청 시
K0406.102501스틸자연적 마무리A251640M8x10 요청 시
K0406.102601스틸자연적 마무리A261640M8x10 요청 시
K0406.102801스틸자연적 마무리A281645M8x12 요청 시
K0406.103001스틸자연적 마무리A301645M8x10 요청 시
K0406.103201스틸자연적 마무리A321650M8x12 요청 시
K0406.103501스틸자연적 마무리A351656M8x12 요청 시
K0406.103601스틸자연적 마무리A361656M8x12 요청 시
K0406.103801스틸자연적 마무리A381656M8x12 요청 시
K0406.104001스틸자연적 마무리A401863M10x16 요청 시
K0406.104201스틸자연적 마무리A421863M10x16 요청 시
K0406.104501스틸자연적 마무리A451870M10x16 요청 시
K0406.104801스틸자연적 마무리A481870M10x16 요청 시
K0406.105001스틸자연적 마무리A501880M10x16 요청 시
K0406.105201스틸자연적 마무리A521880M10x16 요청 시
K0406.105501스틸자연적 마무리A551880M10x16 요청 시
K0406.105601스틸자연적 마무리A561880M10x16 요청 시
K0406.105801스틸자연적 마무리A582090M10x16 요청 시
K0406.106001스틸자연적 마무리A602090M10x16 요청 시
K0406.106301스틸자연적 마무리A632090M10x16 요청 시
K0406.106501스틸자연적 마무리A6520100M10x20 요청 시
K0406.106801스틸자연적 마무리A6820100M10x20 요청 시
K0406.107001스틸자연적 마무리A7020100M10x20 요청 시
K0406.107201스틸자연적 마무리A7220100M10x20 요청 시
K0406.107501스틸자연적 마무리A7522110M12x20 요청 시
K0406.108001스틸자연적 마무리A8022110M12x20 요청 시
K0406.108501스틸자연적 마무리A8522125M12x25 요청 시
K0406.109001스틸자연적 마무리A9022125M12x20 요청 시
K0406.110001스틸자연적 마무리A10025140M12x25 요청 시