제품 그룹
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, E형, 육각 소켓
K0406_E

조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, E형, 육각 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:무광택 처리.도면 설명:
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0406_E 조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, E형, 육각 소켓 215 kB

도면

조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, E형, 육각 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질D1BD2D3
나사 스터드
CAD액세서리가격주문
K0406.300302E스테인리스 스틸357M2x3 요청 시
K0406.300402E스테인리스 스틸458M2,5x3 요청 시
K0406.300502E스테인리스 스틸5610M3x4 요청 시
K0406.300602E스테인리스 스틸6812M4x5 요청 시
K0406.300702E스테인리스 스틸7812M4x5 요청 시
K0406.300802E스테인리스 스틸8816M4x6 요청 시
K0406.300902E스테인리스 스틸91018M5x8 요청 시
K0406.301002E스테인리스 스틸101020M5x8 요청 시
K0406.301102E스테인리스 스틸111020M5x8 요청 시
K0406.301202E스테인리스 스틸121222M6x8 요청 시
K0406.301402E스테인리스 스틸141225M6x8 요청 시
K0406.301502E스테인리스 스틸151225M6x8 요청 시
K0406.301602E스테인리스 스틸161228M6x8 요청 시
K0406.301802E스테인리스 스틸181432M6x8 요청 시
K0406.302002E스테인리스 스틸201432M6x8 요청 시
K0406.302402E스테인리스 스틸241640M8x12 요청 시
K0406.302502E스테인리스 스틸251640M8x10 요청 시
K0406.302602E스테인리스 스틸261640M8x10 요청 시
K0406.302802E스테인리스 스틸281645M8x12 요청 시
K0406.303002E스테인리스 스틸301645M8x10 요청 시
K0406.303202E스테인리스 스틸321650M8x12 요청 시
K0406.303502E스테인리스 스틸351656M8x12 요청 시
K0406.303602E스테인리스 스틸361656M8x12 요청 시
K0406.303802E스테인리스 스틸381656M8x12 요청 시
K0406.304002E스테인리스 스틸401863M10x16 요청 시
K0406.304202E스테인리스 스틸421863M10x16 요청 시
K0406.304502E스테인리스 스틸451870M10x16 요청 시
K0406.304802E스테인리스 스틸481870M10x16 요청 시
K0406.305002E스테인리스 스틸501880M10x16 요청 시
K0406.305202E스테인리스 스틸521880M10x16 요청 시
K0406.305502E스테인리스 스틸551880M10x16 요청 시
K0406.305602E스테인리스 스틸561880M10x16 요청 시
K0406.305802E스테인리스 스틸582090M10x16 요청 시
K0406.306002E스테인리스 스틸602090M10x16 요청 시
K0406.306302E스테인리스 스틸632090M10x16 요청 시
K0406.306502E스테인리스 스틸6520100M10x20 요청 시
K0406.306802E스테인리스 스틸6820100M10x20 요청 시
K0406.307002E스테인리스 스틸7020100M10x20 요청 시
K0406.307202E스테인리스 스틸7220100M10x20 요청 시
K0406.307502E스테인리스 스틸7522110M12x20 요청 시
K0406.308002E스테인리스 스틸8022110M12x20 요청 시
K0406.308502E스테인리스 스틸8522125M12x25 요청 시
K0406.309002E스테인리스 스틸9022125M12x20 요청 시
K0406.310002E스테인리스 스틸10025140M12x25 요청 시