- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- K0406
조절 링 DIN 705, 스틸
- K0406
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸
- K0407
DIN 705와 유사한 윙그립이 있는 조절 링 스틸
- K0611
클램핑 링, 내측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 외측 홈 있음
- K0611
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
- K2225
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부
- K2118
클램핑 링, 플라스틱
- K0612
클램핑 링 분리형
- K2224
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 분리형, 접촉면 포함
- K0986
나사가 있는 클램핑 링
- K1924
넓은 클램핑 링 내측 절단형
- K1923
넓은 클램핑 링 외측 절단형
- K1925
넓은 분리형 클램핑 링
- K0376
클램프 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0406_A조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, A형, 슬릿 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:무광택 처리.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|