제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:기본 몸체: 단강.
텐션 레버: 단강.
표면 마무리:몸체 검정 산화 처리.
클램핑 표면 연마됨.
타입 B 텐션 레버 검정 산화 처리.
타입 C 텐션 레버 니켈 처리.
정보:조절 볼트를 조여 클램핑 중 측면 클램프가 뒤로 미끄러지는 것을 방지합니다. (타입 A)

텐션 레버는
나사 스터드를 풀어 90° 단계로 수평 및 수직으로 정렬할 수 있습니다.

텐션 레버 타입 C에 통합된 표면으로 인해 일정한 클램핑력으로 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
장점:- 높은 텐셔닝력
- 연마된 클램핑 표면
- 끌어 내리는 힘에 의해 공작물 들림이 방지됨
도면 설명:
1) 고정 나사
2) 실린더 헤드 나사
3) 나사 스터드
4) 클램핑되지 않은 위치
5) 프리텐셔닝 이동거리
6) 시작 위치 클램핑
7) 클램핑된 위치
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1697 사이드 클램프 430 kB

도면 (전체 요약)

사이드 클램프
사이드 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6RSWSW1T스트로크
S
손 힘
FH
N
S1=
프리로드 스트로크
클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8-403322222210-69136326194--241084--1450 요청 시
K1697.0900A7560451530M46,6M4x6-32271818188-52104820143--19863--925 요청 시
K1697.03001B10080602040M58,6-M5x64033222222102467-63261746780--82,2200-3- 요청 시
K1697.02001B7560451530M46,6-M4x5322718181881951-482013351,563--61,6150-2- 요청 시
K1697.01202C10080602040M58,6-M5x64033222222101867-63261746780--80,4500,81,2- 요청 시
K1697.00602C7560451530M46,6-M4x5322718181881451-482013351,563--60,3400,80,6- 요청 시